17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3 EA545KR-3

250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3

通常単価(税別)
10,286
税込単価
11,315
通常出荷日:1日目

【特長】・強力型・斜刃・全長(mm)…250・軟線…6.0・中硬線…6.0・硬線…4.3・ピアノ線…4...

詳細を確認
  • ストレート
    20°ベンド
  • ピアノ線
    4.2
  • 中硬線
    6.0
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長(mm)
    250
  • 硬線
    4.3
  • 軟線
    6.0

型番:

EA545KR-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ストレートピアノ線中硬線仕上げ全長(mm)
EA545KR-320度 ベンド4.26.0磨き250

EA545KR-3の仕様・寸法情報

ストレート
20°ベンド
ピアノ線
4.2
中硬線
6.0
仕上げ
磨き
全長(mm)
250
硬線
4.3
軟線
6.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA545KR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,286
( 11,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型
・斜刃
・全長(mm)…250
・軟線…6.0
・中硬線…6.0
・硬線…4.3
・ピアノ線…4.2
・ストレート…20°ベンド
・仕上げ…磨き
【商品仕様】
・型番:EA545KR-3
・JANコード:4548745849332

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3の型番EA545KR-3のページです。 型番EA545KR-3に関する仕様情報を記載しております。
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3
アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM
ミニクリッパー 7141
ミニクリッパー 7101
ミニクリッパー 7102
ミニクリッパー 7122
メーカーエスコSK-11クニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格10,2864,3589,7108,3669,08512,353
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
ストレート20°ベンド-----
ピアノ線4.2-----
中硬線6.0-----
仕上げ磨き-----
全長(mm)250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト