1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン EA334BH-20G

1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン EA334BH-20G
通常単価:
20,900
通常出荷日:
1日目

【特長】
・EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。
・単体では自立しませんので、EA334BE、BFシリーズと合わせて使用して下さい。
・サイズ(m)…1×0.52×2.15(H)
・色…ダークグリーン
【商品仕様】
・型番:EA334BH-20G
・JANコード:4548745838879

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA334BH-20G

型番
EA334BH-20G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,900円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン EA334BH-20Gの型番EA334BH-20Gのページです。
型番EA334BH-20Gに関する仕様情報を記載しております。

EA334BH-20Gで型番確定

1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン EA334BH-20Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)