17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

耐熱作業シート EA334BC-31/33/35

通常単価(税別)
5,34022,253
税込単価
5,87424,478
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・防火カーテン、遮熱カーテンに最適です・シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます・JIS...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ (mm)

JANコード

最小発注数量
1000
4548745835991
1個
3000
4548745837551
1個
5000
4548745837568
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,340
( 5,874 )
1日目
14,047
( 15,452 )
1日目
22,253
( 24,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防火カーテン、遮熱カーテンに最適です
・シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます
・JISA1323C種適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱作業シート EA334BC-31/33/35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱作業シート EA334BC-31/33/35
断熱シート(エアロシート) 粘着剤付
耐熱作業シート EA334BC-11/13/15
耐熱作業シート
耐熱作業シート(ハトメ付)
溶接作業不燃シート(高耐久性)EA334C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,340-28,0858,961 -10,651 -5,760 -8,961 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプスパッタシート遮熱シートスパッタシート断熱マットスパッタシートスパッタシート
幅 (mm)100010001000約850--
厚さ (mm)0.6201.10.75約0.81.2
材質詳細特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)特殊エラストマー(独立気泡構造)シリカ繊維外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケットシリカファイバー耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)
耐熱温度250℃-29~80℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング