17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY EA162NY

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA162NY

2025年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・全長…160mm
・重量…540g
・使用圧力…0.6MPa
・エアー消費量…540L/min
・吸入口…Rc1/4"
・適合砥石(直径×穴径)mm…58/75×9.53
・無負荷回転数(rpm)…12,500
【商品仕様】
・型番:EA162NY
・JANコード:4548745837742

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
12500
適用砥石寸法:外径(mm)
58・75
適用砥石寸法:内径(mm)
9.53
全長
160mm
空気消費量(m³/min)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
58mm用保護カバー×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット×1、75mm用ホイルナット×1、75mm用ホイルワッシャ×1、六角レンチ(対辺5mm、3mm)×各1、エアープラグ(R1/4")×1、オイル(20ml)×1
吸入口
Rc1/4"
重量
540g
騒音値
85db
JANコード
4548745837742

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト