17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) EA155DC-1

通常単価(税別)
19,792
税込単価
21,771
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・差込角…1/2"・全長…109mm・無負荷回転数…9,000rpm・エアー消費量…105L/...

詳細を確認
  • エアー消費量
    105L/min
  • 使用コンプレッサー
    1.5~2.2kw
  • 使用圧力
    0.62MPa
  • 全長
    109mm
  • 吸入口
    Rc1/4”
  • 差込角
    1/2”
  • 最大トルク
    677N・m
  • 無負荷回転数
    9,000rpm
  • 能力(ボルト径)
    M16
  • 重量
    1.3kg

型番:

EA155DC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA155DC-1の仕様・寸法情報

エアー消費量
105L/min
使用コンプレッサー
1.5~2.2kw
使用圧力
0.62MPa
全長
109mm
吸入口
Rc1/4”
差込角
1/2”
最大トルク
677N・m
無負荷回転数
9,000rpm
能力(ボルト径)
M16
重量
1.3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155DC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,792
( 21,771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角…1/2"
・全長…109mm
・無負荷回転数…9,000rpm
・エアー消費量…105L/min
・使用圧力…0.62MPa
・吸入口…NPT1/4"
・重量…1.3kg
・正逆転付
・使用コンプレッサー…1.5/2.2kw
・最大トルク…677N・m
・能力(ボルト径)…M26
【商品仕様】
・型番:EA155DC-1
・JANコード:4548745837063

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) EA155DC-1の型番EA155DC-1のページです。 型番EA155DC-1に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) EA155DC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) EA155DC-1
1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155DG
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-1
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155KF-1
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,79220,30644,38626,24136,27828,333
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
エアー消費量105L/min-----
使用コンプレッサー1.5~2.2kw1.5~2.2kw2.2kW---
使用圧力0.62MPa-----
全長109mm-----
吸入口Rc1/4”-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト