ツール用品技術窓口

[18個組] 電気工事用工具セット EA59 EA59

[18個組] 電気工事用工具セット EA59

通常単価(税別)
33,414
税込単価
36,755
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・〈セット内容〉…18点セット・モンキーレンチ…200mm・ペンチ…180mm・ラジオペンチ…...

詳細を確認
  • ワイヤーストリッパー
    175mm
  • ペンチ
    180mm
  • カッターナイフ
    170mm
  • ケースサイズ
    450×243×210mm(耐衝撃性コポリマー製)
  • メジャー(ストッパー付)
    16mm×3.5m
  • 電工ナイフ
    205mm
  • 重量
    5.5kg
  • レベル(マグネット付)
    230mm
  • 引回し鋸
    350mm
  • ラジオペンチ
    160mm
  • 圧着ペンチ
    1.5~6m㎡
  • モンキーレンチ
    200mm
  • ニッパー
    160mm
  • ボールピンハンマー
    454g
  • (+)ドライバー
    #2×100mm
  • ミニハクソー
    150mm
  • (ー)ドライバー
    6.0×100mm

型番:

EA59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ワイヤーストリッパーペンチカッターナイフケースサイズ
EA59175mm180mm170mm450×243×210mm(耐衝撃性コポリマー製)

EA59の仕様・寸法情報

ワイヤーストリッパー
175mm
ペンチ
180mm
カッターナイフ
170mm
ケースサイズ
450×243×210mm(耐衝撃性コポリマー製)
メジャー(ストッパー付)
16mm×3.5m
電工ナイフ
205mm
重量
5.5kg
レベル(マグネット付)
230mm
引回し鋸
350mm
ラジオペンチ
160mm
圧着ペンチ
1.5~6m㎡
モンキーレンチ
200mm
ニッパー
160mm
ボールピンハンマー
454g
(+)ドライバー
#2×100mm
ミニハクソー
150mm
(ー)ドライバー
6.0×100mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,414
( 36,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…18点セット
・モンキーレンチ…200mm
・ペンチ…180mm
・ラジオペンチ…160mm
・ニッパー…160mm
・圧着ペンチ…1.5/6mm2
・(+)ドライバー…#2×100mm
・(‐)ドライバー…6.0×100mm
・ボールピンハンマー…454g
・ワイヤーストリッパー…175mm
・ミニハクソー…150mm
・カッターナイフ…170mm
・引回し鋸…350mm
・電工ナイフ…205mm
・レベル(マグネット付)…230mm
・メジャー(ストッパー付)…16mm×3.5m
・ポケットデジタルテスター
・ポケット検電器
・ケブラー手袋
・ケースサイズ…450×243×210mm(耐衝撃性コポリマー製)
・重量…5.5kg
【商品仕様】
・型番:EA59
・JANコード:4548745839074

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[18個組] 電気工事用工具セット EA59の型番EA59のページです。 型番EA59に関する仕様情報を記載しております。
[18個組] 電気工事用工具セット EA59のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[18個組] 電気工事用工具セット EA59
電気工事用工具セット(56点)EA689SA-1A
フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
電気工事士技能試験 工具セット
第二種電気工事士試験部材セットEA37-1
メーカーエスコエスコエスコエスコホーザンエスコ
通常価格33,41434,82619,89027,71816,047 -32,288
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目〜1日目
ワイヤーストリッパー175mm-----
ペンチ180mm-----
カッターナイフ170mm-----
ケースサイズ450×243×210mm(耐衝撃性コポリマー製)470(W)×340(D)×90(H)mm325×64mm300×30×380(H)mm--
メジャー(ストッパー付)16mm×3.5m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト