ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

[53個組] 工具セット EA52

[53個組] 工具セット EA52 EA52
  • カッターナイフ
    170mm
  • 片目片口スパナ
    8・10・12・13・14・17・19mm
  • 重量
    16.4kg
  • ニッパー
    160mm
  • ウォーターポンププライヤー
    250mm
  • ケースサイズ
    510×230×300(H)mm(スチール製)
  • (3/8”)ソケット(6角)
    8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
  • コンビネーションプライヤー
    160mm
  • ペンチ
    180mm
  • 六角棒レンチ
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • (+)スタビードライバー
    #2×39mm
  • 型抜き材質
    ウレタン製
  • ボールピンハンマー
    454g
  • (ー)スタビードライバー
    6.0×39mm
  • (3/8”)ラチェットハンドル
    200mm
  • (3/8”)エクステンションバー
    75・250mm
  • モンキーレンチ
    150・300mm
  • レベル(マグネット付)
    230mm
  • (ー)貫通ドライバー
    6.0×100・8.0×150mm
  • (+)貫通ドライバー
    #2×100・#3×150mm
  • ラジオペンチ
    160mm
  • メジャー(ストッパー付)
    16mm×3.5m

型番:

EA52
解除
    数量:

    EA52の仕様・寸法情報

    カッターナイフ
    170mm
    片目片口スパナ
    8・10・12・13・14・17・19mm
    重量
    16.4kg
    ニッパー
    160mm
    ウォーターポンププライヤー
    250mm
    ケースサイズ
    510×230×300(H)mm(スチール製)
    (3/8”)ソケット(6角)
    8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
    コンビネーションプライヤー
    160mm
    ペンチ
    180mm
    六角棒レンチ
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
    (+)スタビードライバー
    #2×39mm
    型抜き材質
    ウレタン製
    ボールピンハンマー
    454g
    (ー)スタビードライバー
    6.0×39mm
    (3/8”)ラチェットハンドル
    200mm
    (3/8”)エクステンションバー
    75・250mm
    モンキーレンチ
    150・300mm
    レベル(マグネット付)
    230mm
    (ー)貫通ドライバー
    6.0×100・8.0×150mm
    (+)貫通ドライバー
    #2×100・#3×150mm
    ラジオペンチ
    160mm
    メジャー(ストッパー付)
    16mm×3.5m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,995
    ( 48,395 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・〈セット内容〉…53点セット
    ・カッターナイフ…170mm
    ・5本組ポンチセット
    ・(+)貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm
    ・(‐)貫通ドライバー…6.0×100・8.0×150mm
    ・(+)スタビードライバー…#2×39mm
    ・(‐)スタビードライバー…6.0×39mm
    ・(3/8"")ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
    ・(3/8"")ラチェットハンドル…200mm
    ・(3/8"")エクステンションバー…75・250mm
    ・片目片口スパナ…8・10・12・13・14・17・19mm
    ・ラジオペンチ…160mm
    ・ニッパー…160mm
    ・ペンチ…180mm
    ・コンビネーションプライヤー…160mm
    ・メジャー(ストッパー付)…16mm×3.5m
    ・レベル(マグネット付)…230mm
    ・ウォーターポンププライヤー…250mm
    ・ボールピンハンマー…454g
    ・モンキーレンチ…150・300mbr>・六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
    ・ケースサイズ…510×230×300(H)mm(スチール製)
    ・重量…16.4kg
    【商品仕様】
    ・型番:EA52
    ・JANコード:4548745838954

    商品情報

    製品仕様

    型番カッターナイフ片目片口スパナ重量ニッパー
    EA52170mm8・10・12・13・14・17・19mm16.4kg160mm
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    [53個組] 工具セット EA52の型番EA52のページです。 型番EA52に関する仕様情報を記載しております。
    [53個組] 工具セット EA52のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    [53個組] 工具セット EA52
    [54個組] 工具セット
    [46個組] 工具セット EA75
    工具セット S-53
    [54個組]工具セットEA78
    [41個組]工具セットEA79
    メーカーエスコエスコエスコホーザンエスコエスコ
    通常価格43,99539,97036,81037,78147,92045,940
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目1日目
    カッターナイフ170mm-----
    片目片口スパナ8・10・12・13・14・17・19mm-----
    重量16.4kg9.5kg9.8kg---
    ニッパー160mm165mm165mm---
    ウォーターポンププライヤー250mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました