17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FLアーク熔断棒(陸上用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FA8-60

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アークと金属の酸化反応による高温度、高エネルギー熔断。
・ガス切断、プラズマ切断で不可能なものも熔断可能。
・着火作業が不要(アークスタート)
・切断棒が小型・軽量(ランサー棒と比較して)
・細かい作業が可能(ランサー棒と比較して)
・水中で金属の熔断が可能(水中用FLアーク棒を使用)
【用途】
・金属の熔断、穿孔(穴あけ)、ガウジング(溝掘り)、リベット除去

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
詳細タイプ
FLアーク棒(陸上用)
サイズ(mm)
8.0×600
適用材料・作業
軟鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、真ちゅう、銅、アルミニウム、鋳鉄

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト