ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-C

通常単価(税別)
158,400
税込単価
174,240
通常出荷日:1日目

【特長】・クランプ・アンクランプは120°の回転動作でOK、ワンタッチでホルダ交換が可能。

型番:

FS09860-HSK63-74-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS09860-HSK63-74-Cの仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
ロッキング用パーツ
外径寸法(mm)
98

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軸方向の位置決め精度が向上

二面拘束ですので、シャンクのフランジ端面と主軸端面とが接触し、軸方向の位置決め精度が向上します。また、クランプ時にフランジ端面と主軸端面とが確実に接触するようにシャンクは1/10テーパになっています。

 

高速回転に対応します

主軸の高速回転化が進み、30,000rpm以上の回転で切削されるケースが多くなってきました。HSKホルダは、テーパシャンク部が中空ですので、工具全体を軽量化でき、高速回転時にスピンドルが拡張しても、中空形状のテーパ部が追従し、高精度を維持します。

 

高圧クーラントに対応します

特別付属品のクーラントダクトをシャンク内部に取り付ければ、センタースルークーラントが可能です。

HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-C 製品の基本仕様・特長
 

HSKシャンクはオープンな規格です

HSKシャンク回転工具用ホルダについては、マシニングセンタ等に広く普及し、数多くのメーカより供給可能なホルダが全て利用可能です。また、ユキワ精工も所属する複合加工機用インターフェイス委員会では、複合加工機用ツーリングとしてのICTM-HSK規格を推奨しています。

 

外形図

HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-C 外形図

型番リスト

表示件数
型番
FS09860-HSK63-74-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,400
( 174,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ・アンクランプは120°の回転動作でOK、ワンタッチでホルダ交換が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-Cの型番FS09860-HSK63-74-Cのページです。 型番FS09860-HSK63-74-Cに関する仕様情報を記載しております。
HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-C
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物プライヤー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー ストッパープライヤー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石
メーカーユキワ精工MSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格158,4004,1174,2006,7503,197 -3,000 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
ツーリング用品種類ロッキング用パーツレンチレンチ整理用品ツーリング用治具クリーナ
外径寸法(mm)98-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング