17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工用ハイパワーニッパー(刃部形状:スタンダード) NH-217

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電工用ハイパワーニッパー(刃部形状:スタンダード)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NH-217

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品は770-175になります。

【特長】
・小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
なし
JANコード
4962537202707
トラスココード
818-8697
全長(mm)
185
重量(g)
225
軟鉄線切断能力(mm)
2.5
軟銅線切断能力(mm)
3.5
三芯線切断能力
2.6
本体幅(mm)
51
本体厚さ(mm)
15
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト