17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)

通常単価(税別)
3,452
税込単価
3,797
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で軽さと剛性両立。・錆にも強い。・狭い所に良く入る先細タイプ。

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537346609
  • トラスココード
    828-3825
  • 全長 (mm)
    158
  • 本体厚み (mm)
    8.5
  • 本体幅 (mm)
    48
  • 重量 (g)
    66
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 軟銅線切断能力 (mm)
    2.6

型番:

KMC-307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMC-307の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
あり
JANコード
4962537346609
トラスココード
828-3825
全長(mm)
158
本体厚み(mm)
8.5
本体幅(mm)
48
重量(g)
66
軟鉄線切断能力(mm)
1.5
軟銅線切断能力(mm)
2.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KMC-307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,452
( 3,797 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で軽さと剛性両立。
・錆にも強い。
・狭い所に良く入る先細タイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)の型番KMC-307のページです。 型番KMC-307に関する仕様情報を記載しております。
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)
プロホビー先細ラジオペンチ HEC-D05
プロホビー先細ラジオペンチ HE-D05
プロホビー先細ラジオペンチ・ベントタイプ HEC-D15
プロホビー先曲ラジオペンチ
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格3,4523,6984,1413,8073,2873,916
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150150150150150125
ばねありありありありありあり
JANコード496253734660949625373466094962537344612496253734460549625373448104962537344407
トラスココード828-3825828-3826760-8152828-3786828-3784828-3780
全長(mm)158153149147148118
よく一緒に購入される商品

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング