17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波アングルグラインダ HGC-2502 HGC-2502

高周波アングルグラインダ HGC-2502

通常単価(税別)
43,984
税込単価
48,382
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電流:2.4A・消費電力:500W・質量:2.0kg・コード:5m

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    8700 / 9000
  • 電流 (A)
    2.4
  • コード長さ (m)
    5
  • 出力周波数 (Hz)
    240/250
  • 付属品
    なし
  • 電源 (V)
    200
  • 砥石外径 (mm)
    100
  • ボディ径 (mm)
    φ63
  • 外形寸法 (mm)
    L272×H54
  • トラスココード
    408-4624
  • 消費電力(W)
    500
  • 仕様
    スピンドルロック、両方向
  • 質量 (kg)
    2.0

型番:

HGC-2502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ無負荷回転数電流コード長さ付属品出力周波数
HGC-2502本体品8700/9000min-12.4A5mなし240/250HZ

HGC-2502の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
8700 ~ 9000
電流(A)
2.4
コード長さ(m)
5
出力周波数(Hz)
240/250
付属品
なし
電源(V)
200
砥石外径(mm)
100
ボディ径(mm)
φ63
外形寸法(mm)
L272×H54
トラスココード
408-4624
消費電力(W)
500
仕様
スピンドルロック、両方向
質量(kg)
2.0
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HGC-2502
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,984
( 48,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電流:2.4A
・消費電力:500W
・質量:2.0kg
・コード:5m

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高周波アングルグラインダ HGC-2502の型番HGC-2502のページです。 型番HGC-2502に関する仕様情報を記載しております。
高周波アングルグラインダ HGC-2502のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波アングルグラインダ HGC-2502
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP
400Hz高周波グラインダ
400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)
400Hz高周波グラインダー(ハンド型)
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付
メーカー富士製砥ニデックテクノモータ富士製砥ニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ
通常価格43,98446,694 -68,89271,118 -55,31376,146
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)8700 / 9000800075408000120008000
電流(A)2.466101.710
コード長さ(m)50.3-2.52.50.3
出力周波数(Hz)240/250400400---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング