ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ HD-1000

通常単価(税別)
12,173
税込単価
13,390
通常出荷日:2日目

【特長】・二重絶縁仕様です。・国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。・最大出力1000Wの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    7.8
  • 消費電力 (W)
    760
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 詳細タイプ
    手元スイッチ
  • 砥石内径 (mm)
    15
  • 砥石厚さ (mm)
    6
  • ボディ径 (mm)
    φ56
  • 全長×高さ (mm)
    293×55
  • トラスココード
    453-9095
  • 仕様
    EMC、スピンドルロック、強力型、細径、両方向、樹脂ボディ
  • 付属品
    砥石、スパナ
  • 質量 (kg)
    1.6

型番:

HD-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
100
定格電流(A)
7.8
消費電力(W)
760
コード長さ(m)
2.5
詳細タイプ
手元スイッチ
砥石内径(mm)
15
砥石厚さ(mm)
6
ボディ径(mm)
φ56
全長×高さ(mm)
293×55
トラスココード
453-9095
仕様
EMC、スピンドルロック、強力型、細径、両方向、樹脂ボディ
付属品
砥石、スパナ
質量(kg)
1.6
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-1000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,173
( 13,390 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁仕様です。
・国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
・最大出力1000Wのハイパワーです。
【用途】
・一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業。
・溶接面の仕上げ作業。
・非鉄金属類の研削・仕上げ作業。
・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。
・特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材などの研磨作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ HD-1000の型番HD-1000のページです。 型番HD-1000に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ HD-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ HD-1000
高速 電気ディスクグラインダ
電気ディスクグラインダ FG10SC3
100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200
ディスクグラインダ 9533
電気ディスクグラインダ 3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付
メーカー富士製砥富士製砥HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格12,17313,50913,03915,59614,08122,939
通常出荷日2日目6日目4日目1日目在庫品1日目4日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100125
無負荷回転数(min-1)12000120001200012,000120009500
2重絶縁機能有無
電源(V)100-AC100AC100/AC200AC100単相100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング