ツール用品技術窓口

適度な柔軟さをもたせた弾性砥石です。ソフトな当たりで研磨作業が軽やかにできます。
【特長】
・経済性と切れ味を重視した汎用性の高い標準品です。
【用途】
・一般鋼材、鋳物。
| 寸法 (外径×厚さ×穴径) mm | 品種 | 最高使用周速度 | |
|---|---|---|---|
| 砥材 | 粒度 | ||
| 100×3×15 | AWA BF | 36・46 | 72m/s (4,300m/min) |
| 100×2×15 | 60・80・100・120 | ||

安全の手引き、切断にあたって
「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。
砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のため「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。
(1)砥石の取り扱いは、「ころがすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則を守ること。
(2)砥石は、必ず先入れ、先出しで使用すること。
(3)機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をすること。
(4)砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合しているかを確認すること。
(5)フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。
(6)砥石を取り付ける前に、必ず回転方向を確認すること。
(7)砥石全体を覆う砥石カバーが取付けられている全カバー付切断機を使用すること。
(8)その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えたときは3分間以上の試運転をすること。
(9)加工物はしっかりと固定すること。
(10)作業中は、保護メガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用すること。
(11)火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。
(12)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。
(1)落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。
(2)砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
(3)砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。
(4)砥石の接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。
(5)砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。
(6)砥石の側面を使用しないこと。
(7)砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。
(8)砥石を無理に加工物に押しつけないこと。
(9)回転中の砥石に手・足・指などを触れないこと。
(10)試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。

日本レヂボン
スキルタッチ S


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本レヂボン
スキルタッチ S
4.5通常価格(税別):4,236円~

ニューレジストン
スーパーソフト 研磨用砥石
0通常価格(税別):213円~

日本レヂボン
スーパーレヂテクマ SRT
5通常価格(税別):6,364円~

富士製砥
ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001
5通常価格(税別):287円

日本レヂボン
グリーンエースゴールド GA-3
4.8通常価格(税別):5,454円~

日本レヂボン
レヂボンエースゴールド RA-G
4.7通常価格(税別):5,093円~

ニューレジストン
ファインタッチ 外径100・180mm
4通常価格(税別):240円~

クレトイシ
フレキシブル砥石 てんとう虫タッチ(NFS)
3.5通常価格(税別):5,218円~

HiKOKI(旧日立工機)
レジノイドフレキシブル砥石 100mm・125mm・150mm・180mm
0通常価格(税別):2,400円~