17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

通常単価(税別)
729828
税込単価
802911
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・ジルコニア砥粒を使用した研削能力率、耐久性に優れた最高級品の高性能オフセット砥石【用途】・ス...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

孔径

(mm)

粒度(#)

硬度(結合度)

トラスココード

最高使用周速度

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
180
22
24
O
409-5391
72m/s
スーパーノゾミ
10
10個
180
22.23
24
O
409-5405
80m/s
スーパーノゾミ 高速回転用
10
10個
180
22
24
Q
409-5413
72m/s
スーパーノゾミ
10
10個
180
22.23
24
Q
409-5421
80m/s
スーパーノゾミ 高速回転用
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729
( 802 )
7日目
828
( 911 )
6日目
729
( 802 )
1日目
828
( 911 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジルコニア砥粒を使用した研削能力率、耐久性に優れた最高級品の高性能オフセット砥石
【用途】
・ステンレス鋼材、一般鋼材、鋳鉄、超合金鋼 各種金属のバリ取り、ビート取り

商品情報

製品特長・仕様

規格表

品名寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
砥材粒度硬度補強最高使用周速度
スーパーノゾミ
(JIS型)
100×6×15SNZ24・36QBF72m/s
(4,300m/min)
スーパーノゾミ125×6×22SNZ24QBF72m/s
(4,300m/min)
スーパーノゾミ180×6×22SNZ24N・O・QBF72m/s
(4,300m/min)
スーパーノゾミ
高速回転用
180×6×22.23SNZ24O・QBF80m/s
(4,800m/min)

選定サポート情報

技術情報

スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用【10~25個入り】 技術情報

注意・禁止事項

安全の手引き、切断にあたって
「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のため「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

すべきこと

(1)砥石の取り扱いは、「ころがすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則を守ること。

(2)砥石は、必ず先入れ、先出しで使用すること。

(3)機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をすること。

(4)砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合しているかを確認すること。

(5)フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。

(6)砥石を取り付ける前に、必ず回転方向を確認すること。

(7)砥石全体を覆う砥石カバーが取付けられている全カバー付切断機を使用すること。

(8)その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えたときは3分間以上の試運転をすること。

(9)加工物はしっかりと固定すること。

(10)作業中は、保護メガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用すること。

(11)火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。

(12)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。

してはいけないこと

(1)落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。

(2)砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。

(3)砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。

(4)砥石の接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。

(5)砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。

(6)砥石の側面を使用しないこと。

(7)砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。

(8)砥石を無理に加工物に押しつけないこと。

(9)回転中の砥石に手・足・指などを触れないこと。

(10)試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用
グリーンゼット 重研削用砥石
Zエース 重研削用砥石
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
高速度用砥石 RA-G II K
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
メーカー富士製砥ニューレジストンニューレジストン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン
通常価格729-354 -365 -20,46711,80323,920
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
厚さ(mm)666666
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄一般鋼一般鋼 / 鋳鉄
砥材SNZZGZRZA/WAZ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング