17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エコ砥石 F-1

エコ砥石 F-1
通常単価(税別)
364469
税込単価
400516
通常出荷日:1日目~6日目

作業後に廃棄する中央部分の材料を研削部分にもっていくことで廃棄量削減と耐久性アップを実現しました。【特...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

孔径

(mm)

粒度(#)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
125
22
24
356-8351
10
25個
125
22
36
356-8369
10
25個
150
22
24
356-8377
10
25個
150
22
36
356-8385
10
25個
180
22
24
356-8393
10
25個
180
22
36
356-8407
10
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364
( 400 )
1日目
364
( 400 )
6日目
426
( 469 )
6日目
426
( 469 )
1日目
469
( 516 )
6日目
469
( 516 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業後に廃棄する中央部分の材料を研削部分にもっていくことで廃棄量削減と耐久性アップを実現しました。【特長】
・耐久性アップ
・廃棄量20%ダウン
【用途】
・一般鋼材、鋳物

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

研削部の体積が増えて耐久性アップ、さらに廃棄部の体積が減ってムダが少なくエコノミー&エコロジー。

規格表

寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
品種最高使用周速度
100×7×15AWA24 BF
AWA36 BF
72m/s
(4,300m/min)
125×7×22
150×7×22
180×7×22

性能・試験情報

試作砥石研削試験結果
研削試験:1回=5分 研削物:SS400 フラットバー9mm

 
エコ砥石F-1・AWA36 100×7×15 60分598g研削
サンプル
No.
重量
(g)
外径
(mm)
研削回数砥石
摩耗量
(g)
研削量
(g)
1130.42105.250回--
2120.51105.161回9.9174
3111.79103.253回18.63201
489.65101.965回40.77314
553.0081.0512回77.42598
従来品 AWA36P 100×6×15 30分295g研削
サンプル
No.
重量
(g)
外径
(mm)
研削回数砥石
摩耗量
(g)
研削量
(g)
1107.12100.560回--
293.08100.381回14.0465
375.9295.493回31.20162
463.4585.695回43.67213
553.4081.296回53.72295

選定サポート情報

技術情報

エコ砥石 F-1【25個入り】 技術情報

注意・禁止事項

安全の手引き、切断にあたって
「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のため「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

すべきこと

(1)砥石の取り扱いは、「ころがすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則を守ること。

(2)砥石は、必ず先入れ、先出しで使用すること。

(3)機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をすること。

(4)砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合しているかを確認すること。

(5)フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。

(6)砥石を取り付ける前に、必ず回転方向を確認すること。

(7)砥石全体を覆う砥石カバーが取付けられている全カバー付切断機を使用すること。

(8)その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えたときは3分間以上の試運転をすること。

(9)加工物はしっかりと固定すること。

(10)作業中は、保護メガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用すること。

(11)火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。

(12)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。

してはいけないこと

(1)落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。

(2)砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。

(3)砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。

(4)砥石の接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。

(5)砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。

(6)砥石の側面を使用しないこと。

(7)砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。

(8)砥石を無理に加工物に押しつけないこと。

(9)回転中の砥石に手・足・指などを触れないこと。

(10)試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコ砥石 F-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ砥石 F-1
研削砥石 納得
オフセット砥石“トクマルタッチ”
オフセット砥石“トクマルエース”
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
グリーンゼット 重研削用砥石
メーカー富士製砥富士製砥トラスコ中山トラスコ中山富士製砥ニューレジストン
通常価格364-3744,333 -4,032221354 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目1日目1日目〜
厚さ(mm)7626-6
最適被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼
砥材A/WAA/WAACA/WAA/WAZG
最高使用周速度72m/s80m/s--72m/s-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング