ツール用品技術窓口
【特長】・KCMシリーズ中、評判の大型機種。・切断音がきわめて静かで、精密切断可能。ステンレスも簡単に...
詳細を確認【特長】
・KCMシリーズ中、評判の大型機種。
・切断音がきわめて静かで、精密切断可能。ステンレスも簡単に切断。
・粉塵、火花、臭いの出ないクリーン切断です。
・低床型につき作業時の高さが選べます。
・低速回転で作業性が良くて安全。
・定寸切断装置の1mm目盛スケールにより切断寸法0~850mmまで正確にセット。
・角度切断は左右45°まで1°きざみの目盛板で正確にセット可能。
・たわみ防止構造により被削材を確実に固定。
・鋸刃支持軸部の剛性が高く安定した切断作業が可能。
・独自の切粉除去装置で鋸刃の目詰まり防止。
・鋸刃ヘッド部側面付きのスイッチで操作性抜群。
・サブバイスとマシンテーブルの利用で作業性向上。

富士製砥
メタル切断機 KCM-275B

富士製砥
メタル切断機 KCM-250B

ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 FUEL マルチツール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

EARTH MAN
チップソー切断機 180mm CS-180TA
4通常価格(税別):16,375円

大同興業
パイプ切断機アックスエアー鋸刃
0通常価格(税別):5,871円~

HiKOKI(旧日立工機)
高速切断機 FCC14ST
0通常価格(税別):23,377円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

マキタ
ヒートガン HG6031VK
4.7通常価格(税別):11,552円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円