ツール用品技術窓口
【特長】・切断能力を大幅にアップしました・減速比を大きくし、トルクアップしたので、厚肉材料でも余裕をも...
詳細を確認【特長】
・切断能力を大幅にアップしました
・減速比を大きくし、トルクアップしたので、厚肉材料でも余裕をもって切断できます
・ステンレスも切断可能でバリ、焼けのない精密切断。後加工が不要です
・粉塵、火花、臭いの出ないクリーン切断です
・切粉除去装置(チップリムーバー)を独自のダブルローラー方式とし、鋸刃の両側から切りくずを除去するので、目詰まりを防止し切断能率および鋸刃寿命を大幅にアップしました
| モータ | 鋸刃回転数 | 定寸ストッパー | 角度切断 | クーラントポンプ | クーラントタンク容量 | 適用メタルソーサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3相200V 0.4kw 50/60Hz | 36/44min-1 | 0~500mm | 左右90°~45° | 3相200V 出力40W 50/60Hz | 約8リットル | 250×2.0×32(50×9×2) |
| 切削液 | 鋸刃寸法 | フランジ寸法 | 機械寸法 | 質量 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本機専用切削液を 水で約20倍に 希釈して使用 | φ250×φ32×t2.0mm | P.C.Dφ50-φ8×2 | 幅485×奥行670×高さ720mm | 約95kg | 専用切削液(1L容器入) メタルソー1枚 片口スパナ24mm 竹ブラシ1本 六角レンチ6mm 接地型3P 20Aプラグ各1個 |
最大切断寸法
| 被切断材 | 丸パイプ | アングル | チャンネル | 角パイプ | 丸棒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切断角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
| 30°(60°) | 30°(60°) | 30°(60°) | 30°(60°) | 30°(60°) | |
| KCM-250B | φ80 | 75×75 | 110×60 | 110×60又は(or)75×75 | φ50炭素鋼 |
| φ76.3 | 65×65 | 75×40 | 75×40又は(or)60×60 | φ40炭素鋼 |


富士製砥
メタル切断機 KCM-275B


ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 FUEL マルチツール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
ミニシャーベンダーMSB-8
0通常価格(税別):70,646円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):13,016円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):38,749円~

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):7,038円~

エクセン
超小型タービンバイブレーター
3.7通常価格(税別):54,847円~

パークヒート
組み込み型熱風ヒーター
0通常価格(税別):64,468円~

オゾ化学技研
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z
0通常価格(税別):1,000円