17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナセット CS100

通常単価(税別)
12,771
税込単価
14,048
通常出荷日:5日目

スパナとめがねレンチの一体工具、コンビネーションスパナセット。【特長】・CS-08、10、11、12、...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    8、10、11、12、13、14、17、19、21、22
  • セット内容(点)
    10
  • JANコード
    4953488383119
  • トラスココード
    818-8750
  • セット内容
    CS-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、
  • 仕様
    化粧箱寸法:W406×D120×H60
  • 質量 (g)
    2500

型番:

CS100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。

コンビネーションスパナセット CS100:関連画像

外観

  • ツールケース:MCT2
  • トレー:TCB023
  • 化粧箱寸法:W406×D120×H60mm
  • 質量:2.5kg
  • セット内容:10点(CS-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22)

規格表

製品番号二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
CS-088.017.012.04.56.012626
CS-1010.021.014.55.06.515141
CS-1111.023.016.55.57.016454
CS-1212.025.017.56.07.517671
CS-1313.027.018.56.58.018983
CS-1414.028.520.07.08.5201106
CS-1717.035.024.57.09.5239145
CS-1919.039.027.07.510.5264182
CS-2121.043.030.08.011.5290242
CS-2222.045.031.58.012.0302253

外形図

コンビネーションスパナセット CS100 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図3)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
コンビネーションスパナセット CS100 注意

CS100の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
8 ~ 22
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8、10、11、12、13、14、17、19、21、22
セット内容(点)
10
JANコード
4953488383119
トラスココード
818-8750
セット内容
CS-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、
仕様
化粧箱寸法:W406×D120×H60
質量(g)
2500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,771
( 14,048 )
5日目

詳細情報

基本情報

スパナとめがねレンチの一体工具、コンビネーションスパナセット。
【特長】
・CS-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22
・10サイズセットメタルケース付き
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました
・使用頻度の高いコンビネーションスパナ10本組セット
・携帯・出張等持ち運びに便利な新型メタルケースに収納可能
・梨地タイプの強化トレー採用で、管理にも最適。グッドデザイン賞受賞製品
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット CS100の型番CS100のページです。 型番CS100に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナセット CS100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット CS100
コンビネーションスパナセット CS300
コンビネーションレンチセット 6本
板スパナセット(両口スパナ)
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
メーカーTONETONEE-Valueホーザンシグネットシグネット
通常価格12,7712,9001,5279206,6708,727
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 810 / 12 / 8-12×14 / 5.5×7 / 8×1010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 9
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング