17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上型荷重測定器 FTN1-13A

通常単価(税別)
917,658
税込単価
1,009,424
通常出荷日:3日目

【特長】・最大2kN(200kgf)までの圧縮、引張荷重試験を目的としたアンプ内蔵の一体型荷重測定器で...

詳細を確認
  • 許容最大荷重(N)
    500
  • 電源
    単相AC100~240V 3A
  • サイズ (mm)
    本体:W300×D400×H820、テーブル:約174×200
  • 質量 (g)
    約40000

型番:

FTN1-13A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTN1-13Aの仕様・寸法情報

許容最大荷重(N)
500
電源
単相AC100~240V 3A
サイズ(mm)
本体:W300×D400×H820、テーブル:約174×200
質量(g)
約40000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTN1-13A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917,658
( 1,009,424 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大2kN(200kgf)までの圧縮、引張荷重試験を目的としたアンプ内蔵の一体型荷重測定器です
・測定速度の上限は500Nまでのロードセルご使用時300mm/min、2kNまでのロードセルご使用時125mm/minと、ご使用されるロードセルにより異なります
・本器の操作や結果の出力を容易に行う為のソフトをご用意しており、誰でも簡単に試験条件を設定できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型荷重測定器 FTN1-13Aの型番FTN1-13Aのページです。 型番FTN1-13Aに関する仕様情報を記載しております。
卓上型荷重測定器 FTN1-13Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型荷重測定器 FTN1-13A
卓上型簡易試験機 MODEL-1345
卓上型簡易試験機 MODEL-1349
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド
ワイヤーハーネス抜去力テスター
万能型チャック 232
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格917,658128,000116,358110,000118,18516,500
通常出荷日3日目9日目13日目13日目13日目13日目
許容最大荷重(N)500500(50kgf)500(50kgf)500 (50Kgf)500(50kgf)-
電源単相AC100~240V 3A-----
サイズ(mm)本体:W300×D400×H820、テーブル:約174×200W200×H435×D235W200×H435×D235W200×H500×D150(ハンドル含む)W525×H150×D200先端幅3×D8
質量(g)約40000約9000約9000(縦型時)約16000(横型時)約12000約15000約30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト