17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能型チャック 231

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじ締めタイプの小型掴み治具。・蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。

  • サイズ (mm)
    W15×D10
  • 容量 (N)
    200
  • 最大開き幅 (mm)
    3
  • 取付けネジ
    M6メス
  • 質量 (g)
    約78

型番:

231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 容量:200N
  • 刃のサイズ:W15×D10mm
  • 刃の最大ヒラキ:3mm
  • 取付けネジ:M6メス(取付側によっては接続ジョイントが必要な場合があります。)
  • 質量:約78g
  • 用途:万能タイプ
  • 方式:バネ圧で開、ねじ締め

231の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
W15×D10
容量(N)
200
最大開き幅(mm)
3
取付けネジ
M6メス
質量(g)
約78
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ締めタイプの小型掴み治具。
・蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能型チャック 231の型番231のページです。 型番231に関する仕様情報を記載しております。
万能型チャック 231のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能型チャック 231
万能型チャック 232
大型平型チャック
平型チャック MODEL-203
クサビ型チャック,質量(g):約545
クサビ型チャック,質量(g):約1800
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格16,50016,500101,42632,00075,000105,286
通常出荷日5日目13日目13日目13日目13日目13日目
サイズ(mm)W15×D10先端幅3×D8W30×D60-W25×D19W32×D30
容量(N)2001005k2k2k5k
最大開き幅(mm)3120143.510
取付けネジM6メスM6メスM20-P1.5メスM10メスM10-P1.5メスM20-P1.5メス
質量(g)約78約30約2800442約545約1800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング