ツール用品技術窓口
| 型番 | 容量 | 刃幅(mm) | 最大開き幅(mm) | 取付けネジ | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 228-10 | 20N | W10 | 1 | M6×P1めねじ | 37 |
| 228-20 | 20N | W20 | 1 | M6×P1めねじ | 49 |
| 228-30 | 20N | W30 | 1 | M6×P1めねじ | 64 |
| 228-40 | 20N | W40 | 1 | M6×P1めねじ | 77 |
※取付側によっては接続ジョイントが必要な場合があります。
ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。
【特長】
・薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
・刃幅は4種類から選択可能。
【仕様】
・容量:20N
・刃幅:10~40mm(型番により異なる)
・刃の最大開き幅:1mm
・締め付け方式:ねじ
・取付部:M6×P1めねじ
【使用例】
・引張試験
・剥離試験

アイコーエンジニアリング
縦横兼用型電動スタンド

アイコーエンジニアリング
引張・圧縮型ロードセル MODEL-3005

BANDO
BANDO テンションメーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG
5通常価格(税別):8,771円~

イマダ
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
0通常価格(税別):136,916円

BANDO
BANDO テンションメーター
3通常価格(税別):16,648円

ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
0通常価格(税別):76,905円~

大場計器
棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型
0通常価格(税別):20,724円~

イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
0通常価格(税別):64,385円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~