17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能型チャック

通常単価(税別)
75,340
税込単価
82,874
通常出荷日:13日目

【特長】・試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事...

詳細を確認
  • 容量 (N)
    500
  • 最大開き幅 (mm)
    4
  • 取付けネジ
    M6メス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
W20×D10
約214
1個
W30×D10
約233
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,340
( 82,874 )
13日目
75,340
( 82,874 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事ができます。
・20mmと30mmと掴み部の幅を2種類ご用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能型チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能型チャック
万能型チャック 232
万能型チャック 231
平型チャック MODEL-203
大型平型チャック
クサビ型チャック,質量(g):約1800
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格75,34016,50016,50032,000101,426105,286
通常出荷日13日目13日目5日目13日目13日目13日目
容量(N)5001002002k5k5k
最大開き幅(mm)413142010
取付けネジM6メスM6メスM6メスM10メスM20-P1.5メスM20-P1.5メス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング