17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パンタグラフチャック MODEL-226シリーズ

通常単価(税別)
31,09731,098
税込単価
34,20734,208
通常出荷日:13日目

【特長】・引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。・ワークの取付がワンタッチで...

詳細を確認
  • 最大開き幅 (mm)
    2
  • 取付けネジ
    M6メス/M10オス
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量刃のサイズ
(W×D)(mm)
刃の最大ヒラキ
(mm)
取付けネジ質量(g)用途方式
226-15N先端歯幅0.5~12M6メス/M10オス約97小物部品パンタグラフ式
226-5100N先端歯幅5約100
226-10先端歯幅10約100
226-15先端歯幅15約107

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 容量(N)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

(N)

質量

(g)

最小発注数量
先端歯幅0.5~1
5
約97
1個
先端歯幅5
100
約100
1個
先端歯幅10
100
約100
1個
先端歯幅15
100
約107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,098
( 34,208 )
13日目
31,097
( 34,207 )
13日目
31,097
( 34,207 )
13日目
31,097
( 34,207 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。
・ワークの取付がワンタッチで可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンタグラフチャック MODEL-226シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンタグラフチャック MODEL-226シリーズ
フィルムチャックMODEL-228Gシリーズ(ゴム)
万能型チャック
フィルムチャック(サンドペーパー)
万能型チャック 232
大型平型チャック
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格31,097-14,00075,34018,00016,500101,426
通常出荷日13日目18日目13日目18日目13日目13日目
最大開き幅(mm)2141120
取付けネジM6メス/M10オスM6×P1めねじM6メスM6メスM6メスM20-P1.5メス
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング