17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金線等の小荷重用チャック

通常単価(税別)
13,500
税込単価
14,850
通常出荷日:3日目

【特長】・クリップタイプの微小荷重用引張治具。・ワークの固定が簡単。

  • サイズ (mm)
    W25×D25
  • 容量 (N)
    0.5
  • 最大開き幅 (mm)
    3
  • 取付けネジ
    M6メス
  • 質量 (g)
    約56

型番:

225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

225の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
W25×D25
容量(N)
0.5
最大開き幅(mm)
3
取付けネジ
M6メス
質量(g)
約56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップタイプの微小荷重用引張治具。
・ワークの固定が簡単。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金線等の小荷重用チャックの型番225のページです。 型番225に関する仕様情報を記載しております。
金線等の小荷重用チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金線等の小荷重用チャック
万能型チャック 232
大型平型チャック
平型チャック MODEL-203
万能型チャック 231
クサビ型チャック,質量(g):約1800
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格13,50016,500101,42632,00016,500105,286
通常出荷日3日目13日目13日目13日目5日目13日目
サイズ(mm)W25×D25先端幅3×D8W30×D60-W15×D10W32×D30
容量(N)0.51005k2k2005k
最大開き幅(mm)312014310
取付けネジM6メスM6メスM20-P1.5メスM10メスM6メスM20-P1.5メス
質量(g)約56約30約2800442約78約1800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング