17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平型チャック 207-2K

通常単価(税別)
33,000
税込単価
36,300
通常出荷日:3日目

【特長】・コンパクトで荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。

  • サイズ (mm)
    W25×D25
  • 容量 (N)
    2k
  • 最大開き幅 (mm)
    12
  • 取付けネジ
    M10メス
  • 質量 (g)
    約356

型番:

207-2K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

207-2Kの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
W25×D25
容量(N)
2k
最大開き幅(mm)
12
取付けネジ
M10メス
質量(g)
約356
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
207-2K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,000
( 36,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型チャック 207-2Kの型番207-2Kのページです。 型番207-2Kに関する仕様情報を記載しております。
平型チャック 207-2Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型チャック 207-2K
平型チャック MODEL-203
大型平型チャック
万能型チャック 232
万能型チャック 231
クサビ型チャック,質量(g):約545
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格33,00032,000101,42616,50016,50075,000
通常出荷日3日目13日目13日目13日目5日目13日目
サイズ(mm)W25×D25-W30×D60先端幅3×D8W15×D10W25×D19
容量(N)2k2k5k1002002k
最大開き幅(mm)121420133.5
取付けネジM10メスM10メスM20-P1.5メスM6メスM6メスM10-P1.5メス
質量(g)約356442約2800約30約78約545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング