17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

X-Yテーブル モデル-330

通常単価(税別)
106,854
税込単価
117,539
通常出荷日:13日目

【特長】・各種テストスタンドと組合わせて、テストピースのセンター出しまたは、微小送りにお使いください。

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    55×60(テーブル)
  • 移動距離
    X、Y軸 ±25mm
  • 質量 (g)
    1000

型番:

330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

330の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
55×60(テーブル)
移動距離
X、Y軸 ±25mm
質量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,854
( 117,539 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種テストスタンドと組合わせて、テストピースのセンター出しまたは、微小送りにお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X-Yテーブル モデル-330の型番330のページです。 型番330に関する仕様情報を記載しております。
X-Yテーブル モデル-330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X-Yテーブル モデル-330
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド
万能型チャック 232
小型両ビラキバイス
万能型チャック 231
大型平型チャック
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格106,854110,00016,50060,00016,500101,426
通常出荷日13日目13日目13日目15日目5日目13日目
サイズ(mm)55×60(テーブル)W200×H500×D150(ハンドル含む)先端幅3×D8W50×D45W15×D10W30×D60
移動距離X、Y軸 ±25mm3mm/ハンドル1回転----
質量(g)1000(縦型時)約16000(横型時)約12000約30約958約78約2800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング