17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

引張・圧縮型ロードセル MODEL-3005

通常単価(税別)
150,949
税込単価
166,044
通常出荷日:13日目

【特長】・両端メネジの引張・圧縮両用でありながら高精度、高出力を誇り、しかも押し引きの出力誤差も少なく...

詳細を確認
  • 容量 (N)
    50
  • 出力
    2mV/V±1%(20N:1mV/V)(10&20kN:1.8mV/V)
  • 使用温度範囲 (℃)
    温度補償範囲:-10~+70℃、許容温度範囲:-20~+80℃

型番:

MODEL-3005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MODEL-3005の仕様・寸法情報

容量(N)
50
出力
2mV/V±1%(20N:1mV/V)(10&20kN:1.8mV/V)
使用温度範囲(℃)
温度補償範囲:-10~+70℃、許容温度範囲:-20~+80℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
MODEL-3005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,949
( 166,044 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端メネジの引張・圧縮両用でありながら高精度、高出力を誇り、しかも押し引きの出力誤差も少なく高い信頼性を得ております
・50Nから20kNまで幅広いレンジでの材料試験や自動車部品の性能試験等の工業計測の分野で幅広く使用されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引張・圧縮型ロードセル MODEL-3005の型番MODEL-3005のページです。 型番MODEL-3005に関する仕様情報を記載しております。
引張・圧縮型ロードセル MODEL-3005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引張・圧縮型ロードセル MODEL-3005
低用量 引張圧縮ロードセル UPシリーズ
フィルムチャックMODEL-228Gシリーズ(ゴム)
万能型チャック
万能型チャック 232
平型チャック MODEL-203
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格150,949101,42414,00075,34016,50032,000
通常出荷日13日目13日目18日目13日目13日目13日目
容量(N)50-205001002k
出力2mV/V±1%(20N:1mV/V)(10&20kN:1.8mV/V)1mV/V----
使用温度範囲(℃)温度補償範囲:-10~+70℃、許容温度範囲:-20~+80℃温度補償範囲:-10~+70℃、許容温度範囲:-20~+80℃----
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング