17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

豪傑(ごうけつ) フランジ付 SE-GF5-M10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

豪傑(ごうけつ) フランジ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SE-GF5-M10

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
・ダイヤ層:スリット溝を深くすることにより、切粉の排出効果で切れ味が向上。
・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
【用途】
・鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.9
内径(mm)
10
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
8
ホイールタイプ
セグメントタイプ
PCD
35×3
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト