17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリセリン入小形圧力計(中心裏株・Φ35)GV95-671

通常単価(税別)
5,1674,789
税込単価
5,6845,268
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    グリセリン入圧力計
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 精度
    ±3% FS
  • 大きさ (mm)
    35
  • 接続部サイズ
    R1/4
  • 材質詳細
    ブルドン管:C2680(40MPaレンジはSUS316)、接続部:C3604、接合:はんだ付け(40MPaレンジは銀ロウ付け)
  • 質量(g)
    約120
  • ねじ長さ(mm)
    12
  • 全長(mm)
    51.5

型番:

GV95-671-406-000XXXX0-6MPA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体
(高温仕様は黄銅、SUS316及び銀ロウを腐食させない気体又は液体)
大きさφ35
接続ねじR1/4
接液部材質ブルドン管C2680 (高温仕様はSUS316)
接続部C3604
接合はんだ付け (高温仕様は銀ロウ付け)
圧力レンジ0~6MPa→0~40MPa(ヘリカルブルドン管)
使用温度範囲-5~45℃(標準仕様)
-5~60℃(高温仕様)
精度±3%F.S.
ガラス有機ガラス
ケース材質・外装SUS304・生地
充填液グリセリン水溶液
保護等級IP65相当
(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)
質量φ35 約120g

外形図

グリセリン入小形圧力計(中心裏株・Φ35)GV95-671 外形図

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~45℃です。

GV95-671-406-000XXXX0-6MPAの仕様・寸法情報

商品タイプ
グリセリン入圧力計
圧力レンジ(MPa)
0~6.0
材質
ステンレス(SUS304)
精度
±3% FS
大きさ(mm)
35
接続部サイズ
R1/4
材質詳細
ブルドン管:C2680(40MPaレンジはSUS316)、接続部:C3604、接合:はんだ付け(40MPaレンジは銀ロウ付け)
質量(g)
約120
ねじ長さ(mm)
12
全長(mm)
51.5

絞り込み条件

  • 圧力レンジ(MPa)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GV95-671-406-000XXXX0-6MPA

圧力レンジ

(MPa)

最小発注数量
0~6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1674,789
( 5,268 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。
・耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入小形圧力計(中心裏株・Φ35)GV95-671の型番GV95-671-406-000XXXX0-6MPAのページです。 型番GV95-671-406-000XXXX0-6MPAに関する仕様情報を記載しております。
グリセリン入小形圧力計(中心裏株・Φ35)GV95-671のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリセリン入小形圧力計(中心裏株・Φ35)GV95-671
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ75)GS51-131
JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格5,1676,690 -9,79110,784 -2,421 -2,397 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプグリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計汎用圧力計汎用圧力計
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)黄銅黄銅
精度±3% FS±1.5% FS±1.5% FS±1.5% FS±1.6% FS±1.6% FS
大きさ(mm)356060757575
接続部サイズR1/4R1/4G1/4BG3/8BG3/8BG3/8B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング