17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

“オートネットペーパー” 外径100mm

通常単価(税別)
65
税込単価
72
通常出荷日:1日目

【特長】・吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。・生産性の向上とコスト削減ができます。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

材質1

重量

(g)

最小発注数量
120
4937591945709
443-8086
-
2.800
50個
600
4937591945754
443-8230
-
2.000
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65
( 72 )
1日目
65
( 72 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
・生産性の向上とコスト削減ができます。
【用途】
・自動車補修研磨作業。
・金属焼き付け塗装研磨作業。
・FRP研磨作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“オートネットペーパー” 外径100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“オートネットペーパー” 外径100mm
のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”
SG コットンディスク 外径100mm
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
メーカー三共理化学三共理化学柳瀬トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格65912,873 -4,600288 -7,875
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼-ステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラスステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / アルミニウム石材 / ガラス
外径(mm)10015010050102100
最高使用回転数4000rpm4000rpm----
----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング