17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンダード エアーファイル

通常単価(税別)
1,1502,550
税込単価
1,2652,805
通常出荷日:1日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたヤスリです・タイプはワイドタイプ、スーパーワイドタイプ・形状は半...

詳細を確認
  • 単品・セット品
    単品
  • シャンク形状
    角シャンク
  • 適合材質
    ○⇒鉄系(熱処理前)/△⇒ゴム系、木材、樹脂・プラ系、軟鉄系(アルミ等)
  • 材質1
    SKS-8
  • 刃長(mm)
    100
  • 全長(mm)
    160
  • 柄部φ(mm)
    □6

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 化学的コーティング無し
  • 通常のヤスリです。
型番タイプ目種形状
TAF-W12ワイド中目
TAF-W22半丸
TAF-SW12スーパーワイド
TAF-SW22半丸
ゴム系木材樹脂・プラ系軟鉄系(アルミ等)鉄系(熱処理前)硬鉄系(熱処理済)
×

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 形状

  • 目の粗さ

  • 目種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合機種

  • 刃厚(mm)

  • 刃幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

目の粗さ

目種

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

刃厚(mm)

刃幅(mm)

RoHS?最小発注数量
スーパーワイド
中目
16cut/cm
4518007643022
754-3760
58.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応の機種
4
16
10
1個
スーパーワイド
半丸
中目
16cut/cm
4518007643053
754-3778
53.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応の機種
4.5
16
10
1個
ワイド
中目
17cut/cm
4518007640021
754-3786
36.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応の機種
3.5
11
10
1個
ワイド
半丸
荒目
13cut/cm
4518007640045
852-3174
38.000
-
3.8
12
-
6個
ワイド
半丸
中目
17cut/cm
4518007640052
754-3794
38.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応の機種
3.8
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目
2,550
( 2,805 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
2,016
( 2,218 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたヤスリです
・タイプはワイドタイプ、スーパーワイドタイプ
・形状は半丸、平があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード エアーファイルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品に使用しています
5
満足度:5.0
プレス加工品のバリ取りに使用しています。このメーカーの商品は幅広でロングストローク、サイズが良かったです。当社ではこのメ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード エアーファイル
CBN エアーファイル
ブライト900 エアーファイル
エアーファイル・ボディ M
エアーファイル・ボディ S
エアーファイル・ボディ L
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格1,150-3,968 -2,716 -31,37128,65730,091
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
シャンク形状角シャンク角シャンク角シャンク---
適合材質○⇒鉄系(熱処理前)/△⇒ゴム系、木材、樹脂・プラ系、軟鉄系(アルミ等)◎⇒硬鉄系(熱処理済)/○⇒鉄系(熱処理前)◎⇒樹脂・プラ系、軟鉄系(アルミ等)、鉄系(熱処理前)/○⇒ゴム系、木材---
材質1SKS-8SKS-8SKS-8---
刃長(mm)100160100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング