ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

システム6用ソフトフィニッシュR ハンドル

通常単価(税別)
3,535
税込単価
3,889
通常出荷日:1日目

【特長】・システム6用ソフトフィニッシュ®のブレード長さ調整式ハンドルです。・6mm軸の六角ブレードを...

詳細を確認

型番:

284HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

284HSの仕様・寸法情報

グリップ径(mm)
36
全長(mm)
115
単品/セット
単品
トラスココード
481-2981
軸径/軸幅(mm)
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
284HS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,535
( 3,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システム6用ソフトフィニッシュ®のブレード長さ調整式ハンドルです。
・6mm軸の六角ブレードをボールクランプ方式で42~114mmの長さに調節できます。
【用途】
・組立て作業及び工場用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム6用ソフトフィニッシュR ハンドルの型番284HSのページです。 型番284HSに関する仕様情報を記載しております。
システム6用ソフトフィニッシュR ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム6用ソフトフィニッシュR ハンドル
170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300
SUSスタビードライバー SSSD-P2
SUSドライバー SPD-002
スタビードライバー SD-P
超ミニスタビードライバー SSD-M2
メーカーWIHAエスコTONETONETONETONE
通常価格3,5357,3613,2604,000500485
通常出荷日1日目1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
グリップ径(mm)362926263130
全長(mm)115170902157030
単品/セット単品単品単品単品単品単品
トラスココード481-2981-----
軸径/軸幅(mm)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング