17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

システム4用マイナス差替ブレード

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:1日目

【特長】・システム4用の両頭マイナス差替ブレードです。・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入...

詳細を確認
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法:軸幅 (mm)
    4.0
  • 全長L1 (mm)
    120

型番:

269S1.5-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

269S1.5-3.0の仕様・寸法情報

先端規格
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
1.5 ~ 3.0
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2
0.25 ~ 0.5
単品・セット区分
単品
二面幅寸法:軸幅(mm)
4.0
全長L1(mm)
120

絞り込み条件

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
269S1.5-3.0

先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1

先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2

最小発注数量
1.5 ~ 3.0
0.25 ~ 0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システム4用の両頭マイナス差替ブレードです。
・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ。
・先端はカラーコーディングのクロームトップ加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム4用マイナス差替ブレードの型番269S1.5-3.0のページです。 型番269S1.5-3.0に関する仕様情報を記載しております。
システム4用マイナス差替ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム4用マイナス差替ブレード
システム4用 ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
マグネタイザー(ドライバー磁気脱着器)
PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB225 差替式強力ドライバーブレード(マイナス)
PB215 差替式ドライバー用1/4"SQドライブブレード
メーカーWIHAWIHAWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,5504,6403,3001,088 -2,068 -2,549
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
先端規格マイナス(-)-----
単品・セット区分単品単品単品---
二面幅寸法:軸幅(mm)4.0-----
全長L1(mm)120105----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング