17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

クロコダイルクランプ

クロコダイルクランプ
通常単価(税別)
18,27576,500
税込単価
20,10384,150
通常出荷日:4日目

ワーク高さを無段階調整出来る、クロコダイルクランプ。【特長】・射出成型機の金型押さえクランプと金属加工...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クロコダイルクランプの詳細

クロコダイルクランプ:関連画像

クロコダイルクランプ 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

クロコダイルクランプ:関連画像

クロコダイルクランプ 寸法図

型番 適合T溝 A B C D E F G H I J K L クランプ力
(kN)
質量
Kg
6312V-1 10, 12, 14 115 44 27 17 12 30 13 25 30 0-55 18 11 30 0.66
6312V-2 12, 14, 16, 18 150 55 36 21 17 41 17 35 36 0-70 20 12 40 1.49
6312V-3 16, 18, 20, 22 187 62 42 27 20 30 21 44 44 0-80 30 14 60 2.25
6312V-4 20, 22, 24, 28 235 70 51 34 24 30 25 60 47 0-100 31 17 75 3.64
6312V-5 20, 22, 24, 28 285 73 56 35 24 30 25 62 51 0-100 35 17 75 4.34

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

締付力

(kN)

質量

(kg)

標準取付クランプ適合T溝巾

最小発注数量
115
44
27
17
12
30
13
25
30
0-55
18
11
30
0.66
10、12、14
1個
150
55
36
21
17
41
17
35
36
0-70
20
12
40
1.49
12、 14、 16、 18
1個
187
62
42
27
20
30
21
44
44
0-80
30
14
60
2.25
16、 18、 20、 22
1個
235
70
51
34
24
30
25
60
47
0-100
31
17
75
3.64
20、 22、 24、 28
1個
285
73
56
35
24
30
25
62
51
0-100
35
17
75
4.34
20、 22、 24、 28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,275
( 20,103 )
4日目
22,610
( 24,871 )
4日目
29,750
( 32,725 )
4日目
42,925
( 47,218 )
4日目
76,500
( 84,150 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワーク高さを無段階調整出来る、クロコダイルクランプ。
【特長】
・射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使用が可能。
・サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造。
・上下反転しても使用が可能。
・ワークの高さを無段階に調整が可能。
【用途】
・射出成型機の金型の押さえや、切削加工時のワークの押さえに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロコダイルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合T溝幅は?
A
10~28まで各種あります。詳細はカタログ参照下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロコダイルクランプ
クランプ STB-M型
強力型Cクランプ 25mm
パイプクランプ固定用金具 FP-01
75mm コーナークランプ
クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター
メーカーナベヤベッセイTAKAGIムラテックKDSエスコトラスコ中山
通常価格18,275-49,403 -4291,8008,62210,048 -
通常出荷日4日目8日目在庫品1日目9日目2日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体パーツ本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング