17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ハイラップ(オフセット形弾性砥石)【20個入り】

通常単価(税別)
9,59813,015特別価格
税込単価
10,55814,317特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ハイラップはオフセット形のスポンジ状の弾性砥石(PVA砥石)です。・結合剤の弾性効果により砥...

詳細を確認
  • 乾式仕様 1.ハイラップの最高使用周速度は、45m/s(8500rpm)です。グラインダーの回転数は8500rpm以下でご使用下さい。2.ご使用の際は、ハイラップ専用のパッドを正しく取付けて下さい。3.ハイラップは乾式専用です。水又は水溶性研削油は使用しないで下さい。4.ご使用にならない時は、乾燥した場所に保管して下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最適被削材

粒度(#)

被研削材詳細

最小発注数量
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
36
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
46
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
60
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
80
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
1000
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
120
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
220
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
320
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
500
一般金属(アルミニューム、黄銅、軟鋼、ステンレス、焼入鋼)カタログの研削例による
1パック

20個入り

石材
36
石材
1パック

20個入り

石材
46
石材
1パック

20個入り

石材
60
石材
1パック

20個入り

石材
80
石材
1パック

20個入り

石材
1000
石材
1パック

20個入り

石材
120
石材
1パック

20個入り

石材
220
石材
1パック

20個入り

石材
320
石材
1パック

20個入り

石材
500
石材
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0009,999
( 10,999 )
6日目
9,598
( 10,558 )
6日目
9,598
( 10,558 )
6日目
11,0009,999
( 10,999 )
4日目
12,66611,342
( 12,476 )
4日目
11,0009,999
( 10,999 )
4日目
11,0009,999
( 10,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,0009,999
( 10,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,01511,342
( 12,476 )
4日目
9,598
( 10,558 )
6日目
11,0009,999
( 10,999 )
6日目
11,0009,999
( 10,999 )
6日目
9,598
( 10,558 )
6日目
10,522
( 11,574 )
6日目
11,0009,999
( 10,999 )
6日目
9,598
( 10,558 )
6日目
11,0009,999
( 10,999 )
6日目
13,01511,342
( 12,476 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイラップはオフセット形のスポンジ状の弾性砥石(PVA砥石)です。
・結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
【用途】
・M(一般金属用):一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨。
・石材用:建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。

ご注意

  • 乾式仕様 1.ハイラップの最高使用周速度は、45m/s(8500rpm)です。グラインダーの回転数は8500rpm以下でご使用下さい。2.ご使用の際は、ハイラップ専用のパッドを正しく取付けて下さい。3.ハイラップは乾式専用です。水又は水溶性研削油は使用しないで下さい。4.ご使用にならない時は、乾燥した場所に保管して下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外径:100mm 
  • 内径:15mm
  • 粒度(#): 36. 46. 60. 80. 120.220. 320. 500. 1000
  • ハイラップの最高使用周速度は、45m/s (8500rpm) です。グラインダーの回転数は8500rpm以下でご使用下さい。
ハイラップ(オフセット形弾性砥石) 仕様01

注意・禁止事項

  • ご使用の際は、ハイラップ専用のパッドを正しく取付けて下さい。
  • ハイラップは乾式専用です。水又は水溶性研削油は使用しないで下さい。
  • ご使用にならない時は、乾燥した場所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイラップ(オフセット形弾性砥石)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
鏡面仕上げ作業
4
満足度:4.0
ステンレスの鏡面仕上げに使用しています。 主に中仕上げに最適、青棒GLを着けて使用すると目が整って行くので、非常に養蜂し...もっと読む
0人が参考にしています。
いろいろ研磨
4
満足度:4.0
硬さや研磨具合などとてもよいです。荒研磨はいろいろ他にも手段がありますが、320~はこの商品を愛用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイラップ(オフセット形弾性砥石)
ハイエース 重研削用砥石
ハイグリーンカップ 研削用砥石
ハイ7エース 研削用砥石
オフセット砥石“トクマルタッチ”
オフセット砥石“トクマルエース”
メーカー日本特殊研砥ニューレジストンニューレジストンニューレジストントラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,598-755859637 -4,333 -4,032
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
外径(mm)100180180180100100
孔径(mm)1522.2322.2322.231515
よく一緒に購入される商品

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング