17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)

ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)
通常単価(税別)
4,5324,753
税込単価
4,9855,228
通常出荷日:3日目

【特長】・一般木工タテ挽き重視型。・筋かいの斜め切や、集成材・ランバコア・構造用合板のタテ目に最適。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
165
4949022003957
852-3766
1個
190
4949022003964
852-3767
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,532
( 4,985 )
3日目
4,753
( 5,228 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般木工タテ挽き重視型。
・筋かいの斜め切や、集成材・ランバコア・構造用合板のタテ目に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)
V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ
グローバルソー ステンレス解体用
さくら(FHUタイプ)
弁慶
ハイパーチップソー 110×40P・125×40P
メーカーチップソージャパンツールジャパンモトユキ富士製砥山真製鋸SK-11
通常価格4,532-10,88413,98325,1712,6652,226
通常出荷日3日目6日目1日目6日目在庫品1日目〜2日目
刃厚(mm)1.81.61.821.61.5
内径(mm)20202025.42020
歯数(山数)(P)30860805240
刃型中心交互刃-----

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング