17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

プラスチック用 チップソー PCシリーズ

通常単価(税別)
18,14023,510特別価格
税込単価
19,95425,861特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【用途】プラスチックを高速切断する際に使用することができるチップソーです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

刃型

最小発注数量
255
2
100
4949022002264
852-3872
中心トリプル刃
1個
255
2
120
4949022002271
852-3873
中心交互刃
1個
305
2.4
100
4949022002295
852-3874
中心交互刃
1個
305
2.4
120
4949022002301
852-3875
中心交互刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,14014,029
( 15,432 )
3日目
20,13315,144
( 16,658 )
5日目
19,85414,926
( 16,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,51017,679
( 19,447 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
プラスチックを高速切断する際に使用することができるチップソーです。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック用 チップソー PCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック用 チップソー PCシリーズ
チップソー(プラスチック用)
チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)
塩ビ・プラスチック用 チップソー GTS-EP
ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー B1-SAシリーズ
ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズ
メーカーチップソージャパントラスコ中山モトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格18,140-5,720 -8,383 -22,172 -2,755 -5,990
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目4日目4日目
主要切断材質樹脂樹脂樹脂樹脂窯業・セメント・石膏系建材窯業・セメント・石膏系建材
内径(mm)25.4202025.42020
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング