17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)
通常単価(税別)
2,502
税込単価
2,752
通常出荷日:3日目

【特長】・スクイ角23゜により『超軽切削感!』・『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径歯数(山数)
DF52-147木質系建材147mm1.5mm20mm52P
DF52-190木質系建材190mm1.6mm20mm52P
DF42-127木質系建材127mm1.4mm20mm42P
DF52-165木質系建材165mm1.6mm20mm52P

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
127
1.4
42
4949022006309
852-3783
1個
165
1.6
52
4949022006323
852-3785
1個
190
1.6
52
4949022006330
852-3786
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,502
( 2,752 )
3日目
2,502
( 2,752 )
3日目
2,502
( 2,752 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクイ角23゜により『超軽切削感!』
・『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減
・レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』
・『HRA92.7 高硬度チップ』採用により長切れを実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
“木工用チップソー”
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソー
メーカーチップソージャパンマキタモトユキトラスコ中山モトユキモトユキ
通常価格2,5027,6195,4202,120 -4,6002,605
通常出荷日3日目3日目2日目1日目1日目5日目
主要切断材質木質系建材木質系建材一般鉄鋼材木質系建材木質系建材窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
内径(mm)2025.420202020
刃型中心交互刃-----

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング