ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MA-250DF
2021年07月に販売終了となりました。
超軽量・超小型で従来機同等クラスに比べ質量1/2以下!【特長】・使用率60%で耐久性UP・デジタル表示で出力電流設定が正確・直流出力・デジタル制御で安定した出力・定格入力電流:63A・定格無負荷電圧:63V・入力コード:4.0sq×2.5m
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード