ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

MCパワーバイス VQX-Nシリーズ

MCパワーバイス VQX-Nシリーズ VQX125N-15
通常単価(税別)
238,640
税込単価
262,504
通常出荷日:16日目

【特長】・吸振性の高い鋳鉄ボディ・大きな締付力でしっかりワークを把握・メカ式増力機構で安定した締付力・...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

VQX125N-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VQX125N-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
124.5
最大口開き(mm)
205
口深さ(mm)
40
最大締付力(kN)
40
ワーク取付面高さ(mm)
100
ガイドブロック幅(mm)
18h7
質量(g)
35000
全高(mm)
140
全長(mm)
451.5
全幅(mm)
135
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VQX125N-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238,640
( 262,504 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸振性の高い鋳鉄ボディ
・大きな締付力でしっかりワークを把握
・メカ式増力機構で安定した締付力
・浮上りを極小に抑えて安定した加工精度
・標準並列仕様

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCパワーバイス VQX-Nシリーズの型番VQX125N-15のページです。 型番VQX125N-15に関する仕様情報を記載しております。
MCパワーバイス VQX-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCパワーバイス VQX-Nシリーズ
小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ
エアーハイドロバイス KAH型
エアーマシンバイスKB型
油圧両締めセンターバイス KW型
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカー北川鉄工所北川鉄工所共立精機共立精機共立精機ナベヤ
通常価格238,640185,704576,471270,220676,471164,900
通常出荷日16日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)124.510017011014476
最大口開き(mm)20520415765154100
口深さ(mm)404086459032
最大締付力(kN)402035(0.7MPa)7.3520(6.5MPa)12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング