17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーク430 4901070908752

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トーク430

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4901070908752

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・原料はバージンパルプ100%のハイグレードタイプ
・吸水性や吸油性に優れ、一般機械や自動車の整備、調理場の拭き作業等にお使いいただけます
・ミシン目で1シートずつカットできます
・1シート:幅23.5×長さ34cm
・1ロール:500シート

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
ロール
タイプ
ドライ
サイズ
23.5cm×170m
質量(g)
1640
材質
バージンパルプ100%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト