17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストップウオッチ

通常単価(税別)
5,713
税込単価
6,284
通常出荷日:1日目

【特長】・防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチ。・ 雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストップウォッチ
  • 最大計時
    10時間
  • 最小計時 (秒)
    0.001
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 防水性
    5気圧防水
  • サイズ (mm)
    H83×W64×D24
  • JANコード
    4971850418948
  • 精度
    平均月差±30秒
  • 時間精度
    ストップウオッチ:99.9988%(常温)
  • 電池寿命
    約5年
  • 質量 (g)
    85
  • 内容量
    1個

型番:

HS-80TW-1JH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:83×64×24mm
  • 質量:85g
  • 風防:樹脂
  • リチウム(CR2032)×1
  • HS-80W-1JH:(ガンメタリック・ブラック)

HS-80TW-1JHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
最大計時
10時間
最小計時(秒)
0.001
防滴・防水機能
防水
防水性
5気圧防水
サイズ(mm)
H83×W64×D24
JANコード
4971850418948
精度
平均月差±30秒
時間精度
ストップウオッチ:99.9988%(常温)
電池寿命
約5年
質量(g)
85
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HS-80TW-1JH

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,713
( 6,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチ。
・ 雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様です。
・計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリーできます。
・本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており、時計やカレンダー機能も搭載。
・HS-80TWはさらにサッカー対応ストップウオッチやインターバル計測用タイマーなども搭載しています。
【仕様】
・5気圧防水機能
・ストップウオッチ 1/1000秒計測、10時間計(通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測)
・ラップ・スプリットタイムを最大100本×2メモリー
・サッカー対応ストップウオッチ:ロスタイム計測が可能な審判用加算タイマー
 表示上段:試合時間計測(1秒、100分計)
 表示下段:経過時間計測(1秒、100分計)
 ターゲット報知(試合時間)をセット可能(セット単位:1分、最大セット:99分)
・タイマー:最大10本の時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー
 (セット単位:1秒、最大セット:59分59秒、1秒単位で計測、最大100回オートリピート)、計測回数カウント付き
・カウンター:0~99999までをカウント
 (通常カウンター/計時付きカウンター/デュアルカウンター)
・電子音アラーム12本
・電池寿命約5年
・時刻・カレンダー表示
・フルオートカレンダー
・12/24時間制表示切替
・操作音ON/OFF切替機能
・精度:平均月差±30秒
・時間精度(ストップウオッチ):99.9988%(常温)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップウオッチの型番HS-80TW-1JHのページです。 型番HS-80TW-1JHに関する仕様情報を記載しております。
ストップウオッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップウオッチ
ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
"ソーラーインダストリアル"
イルミネーティング
デジタルタイマー AD-5713
“ソーラーインターバルタイマー”
メーカーカシオ計算機カシオ計算機セイコーセイコーエー・アンド・デイセイコー
通常価格5,7135,892 -12,0008,9241,2009,151
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチタイマーストップウォッチ
最大計時10時間10時間100000DM100時間99分99秒100時間
最小計時(秒)0.0010.0010.010.0110.01
防滴・防水機能防水防水防水防水--
防水性5気圧防水5気圧防水5気圧防水5気圧防水なし5気圧防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト