17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型ドリル(ストレートタイプ)

通常単価(税別)
52,20092,000特別価格
税込単価
57,420101,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~38日目

瓜生製作 ドリル(空圧工具) 小型ドリル(ストレートタイプ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

小型軽量であらゆる穿孔条件に適応できるよう、用途に合った回転数から選定できるようラインナップしています。
後方排気方式でサイレンサーが装着されていますので低騒音です。

 

仕様

小型ドリル(ストレートタイプ) 仕様表

使用方法・使用事例

使用方法

  • ドリルの取り付けは付属のチャックハンドルでしっかりと締め付けてください。
  • 始動はバルブレバーを徐々に握って始動してください。
  • 給油はモータ部にタービン油ISOVG32を少量補給してください。
  • 配管中にオイラ、フィルタを取り付ければ給油は自動的に行う事が出来、ツールの性能及び寿命が長く保たれます。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • チャック能力(mm)

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 軸寸法

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 23日以内
    • 38日以内

型番リスト

表示件数

チャック能力

(mm)

無負荷回転数

(min-1)

軸寸法

全長

(mm)

質量(g)

仕様

最小発注数量
6.5
約2900
No.1テーパ
約183(チャック含む)
約920
ストレート・レバー
1個
8
約2200
3/8-24UNF
約205(チャック含む)
約830
ストレート・レバー
1個
8
約5000
3/8-24UNF
約210(チャック含む)
約850
ストレート・レバー
1個
13
約480
1/2-20UNF
約279(チャック含む)
約1350
ストレート・レバー
1個
13
約700
1/2-20UNF
約272(チャック含む)
約1350
ストレート・レバー
1個
8
約2900
3/8-24UNF
約227(チャック含む)
約1050
ストレート・レバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,20042,177
( 46,395 )
7日目
52,22341,611
( 45,772 )
3日目
92,000
( 101,200 )
23日目
84,20067,132
( 73,845 )
38日目
72,91467,131
( 73,844 )
3日目
52,22342,446
( 46,691 )
3日目

詳細情報

基本情報

瓜生製作 ドリル(空圧工具) 小型ドリル(ストレートタイプ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ドリル(ストレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ドリル(ストレートタイプ)
エアタッパ
小型ドリル ピストル型
エアプロダクション ドリル レバータイプ
エアプロダクション ドリル ボタンタイプ
空気式ドリル エアードリル
メーカー瓜生製作瓜生製作瓜生製作IR(インガソール・ランド)IR(インガソール・ランド)日東工器
通常価格52,200-62,194 -39,679 -122,004 -155,62632,928 -
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプエアドリルエアタッパエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
ホース取入口Rc1/4Rc1/4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング