ツール用品技術窓口

デジタルトルクテスタ UDT-25

通常単価(税別)
231,916
税込単価
255,108
通常出荷日:7日目

0.3~25N・mの小さいトルク測定を可能にしたトルクテスタ。小型パルスツールのトルク測定・パルス数測...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクレンチ
  • トルク測定範囲 (N・m)
    0.3~25
  • 精度 (%)
    ±0.5
  • 使用可能温度 (℃)
    10~40
  • 電源
    内臓ニッケル水素バッテリ
  • 奥行 (mm)
    (約)180
  • 全幅 (mm)
    (約)190
  • 全高 (mm)
    (約)59
  • 対応型式
    パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ、ハンドトルクレンチ
  • 付属品
    ケース:910-952-0、専用充電器(ACアダプタ):910-950-0、試験用ソケット(3/8):830-520-6、ビットソケット13×100(6.35Hex):918-223-0、TX-C46E-75(試験用ビットソケット):919-700-0、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用):830-890-6、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用):830-890-7、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用):946-928-0
  • 使用周囲湿度 (%)
    20~80

型番:

UDT-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番UDT-25
対応型式パルスツール
トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ
(ノンシャットオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)
ハンドトルクレンチ
(インパクトレンチは使用しないでください。)
測定範囲
(推奨測定範囲)
0.3~25N・m
(2~25N・m)
0~99ブロー※
精度
(定格出力)
±0.5%
R.O.
表示単位N・m
電源内臓ニッケル
水素バッテリ
使用周囲
温度・湿度
温度10~40℃
湿度20~80%
(結露なきこと)
寸法(約) mm
(W×D×H)
190×180×59
質量
(約) kg
2.3
付属品ケース:910-952-0
専用充電器(ACアダプタ):910-950-0
試験用ソケット(3/8):830-520-6
ビットソケット13×100(6.35Hex):918-223-0
TX-C46E-75(試験用ビットソケット):919-700-0
ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用):830-890-6
ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用):830-890-7
六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用):946-928-0

※ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。

UDT-25の仕様・寸法情報

測定可能機器
トルクレンチ
トルク測定範囲(N・m)
0.3~25
精度(%)
±0.5
使用可能温度(℃)
10~40
電源
内臓ニッケル水素バッテリ
奥行(mm)
(約)180
全幅(mm)
(約)190
全高(mm)
(約)59
対応型式
パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ、ハンドトルクレンチ
付属品
ケース:910-952-0、専用充電器(ACアダプタ):910-950-0、試験用ソケット(3/8):830-520-6、ビットソケット13×100(6.35Hex):918-223-0、TX-C46E-75(試験用ビットソケット):919-700-0、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用):830-890-6、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用):830-890-7、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用):946-928-0
使用周囲湿度(%)
20~80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
UDT-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,916
( 255,108 )
7日目

詳細情報

基本情報

0.3~25N・mの小さいトルク測定を可能にしたトルクテスタ。
小型パルスツールのトルク測定・パルス数測定、定期点検に最適です。
【特長】
・トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です
・駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です
・右回転だけでなく左回転でのトルク測定も可能です
・小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます
・LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます
・暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています
・定格出力±0.5%の高精度な測定が可能です
・データ出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています
・最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクテスタ UDT-25の型番UDT-25のページです。 型番UDT-25に関する仕様情報を記載しております。
デジタルトルクテスタ UDT-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクテスタ UDT-25
デルボトルクチェッカー
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
デジタルトルクチェッカー
メーカー瓜生製作日東工器中村製作所中村製作所中村製作所KTC(京都機械工具)
通常価格231,916231,300397,706335,008152,719201,568 -
通常出荷日7日目6日目31日目31日目31日目1日目〜
測定可能機器トルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用
トルク測定範囲(N・m)0.3~250.015~1.500--5~200-
精度(%)±0.5±0.5±1±1±1±0.5(499digit以下は±3digit)
使用可能温度(℃)10~40-5~355~35--
電源内臓ニッケル水素バッテリ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト