17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GS-500 プロスケール 5kg GS-500GY

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GS-500 プロスケール 5kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GS-500GY

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大計量5kgの作業用スケール。
【特長】
・大きく使いやすい作業用サイズ。
・見やすい超大画面バックライト付液晶。
・最大5kgまで2g単位で表示。
・地域別重量加速度選択機能付き。
・水平調整できる脚付(高さ調整機能)。
・安心の防滴仕様。
・表示単位は2g。
・最大計量は5,000g。
・安定所要時間は約3秒。
・オートパワーオフは約4分。
【用途】
・作業工程での材料、部品、製品の計量に利用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最大計量(g)
5000
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
グレー
外径寸法(W)(mm)
230
外径寸法(D)(mm)
93
外径寸法(H)(mm)
265

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト