ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
6600-3-180
2021年07月に販売終了となりました。
【特長】
・刃先硬度HRC63°の斜ニッパー。
・ヘッド仕上げ:磨き
・ハンドル:マルチコンポーネント
・全長(mm):180
・切断能力(ピアノ線:φmm):2
・切断能力(硬線:φmm):2.5
・切断能力(中硬線:φmm):3
・切断能力(軟線:φmm):3.8
・刃長(e:mm):32
・ヘッド幅(h:mm):23.5
・ヘッド厚み(b:mm):11
・質量(g):252
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754206483