17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) 725QR/4

725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

通常単価(税別)
23,133
税込単価
25,446

【特長】・トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。・ソケット類の確実な着脱を...

詳細情報を確認する

型番:

725QR/4
解除
    数量:

    725QR/4の仕様・寸法情報

    形状
    ラチェットヘッド
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    725QR/4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,133
    ( 25,446 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
    ・ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
    ・ギア数22
    ・差込角("SQ):1/4
    ・ジョイントサイズ(mm):9X12
    ・ヘッド部幅b(mm):22
    ・ヘッド部厚みh(mm):14.5
    ・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S(mm):17.5
    ・質量(g):60
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754139606

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)の型番725QR/4のページです。 型番725QR/4に関する仕様情報を記載しております。
    725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
    725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
    735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
    差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
    735/5 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
    735/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
    メーカースタビレースタビレースタビレーTONEスタビレースタビレー
    通常価格23,13326,00820,3493,600 -23,78725,607
    通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目
    形状ラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドめがねヘッドラチェットヘッドラチェットヘッド

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました