17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) 735/10

735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

通常単価(税別)
21,320
税込単価
23,452
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。・ギア数60。・許容トルク:100Nm・差込角("...

詳細を確認

型番:

735/10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

735/10の仕様・寸法情報

形状
ラチェットヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
735/10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,320
( 23,452 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
・ギア数60。
・許容トルク:100Nm
・差込角("SQ):1/2
・ジョイントサイズ(mm):9X12
・ヘッド部幅b(mm):33
・ヘッド部厚みh(mm):24
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S(mm):17.5
・質量(g):147
・許容トルク(Nm):100
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754034529
【備考】
・リペアキット品番:7350/10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)の型番735/10のページです。 型番735/10に関する仕様情報を記載しております。
735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
735/5 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
735/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
735/40HD トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーTONETONE
通常価格21,32023,78725,60736,9213,600 -9,614 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状ラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドめがねヘッドめがねヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト