17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

730N/40S トルクレンチセット (80-400NM) 730N/40S

730N/40S トルクレンチセット (80-400NM)

通常単価(税別)
159,755
税込単価
175,731
通常出荷日:2日目

【特長】・トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。・測定範囲(Nm):80-400・最...

詳細を確認

型番:

730N/40S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

730N/40Sの仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
設定方式
プリセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
730N/40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,755
( 175,731 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
・測定範囲(Nm):80-400
・最小目盛(Nm):2
・差込サイズ(mm):14x18
・幅(b:mm):28
・厚み(h:mm):23
・全長(L:mm):607
・軸長(LF:mm):564.5
・先端幅(SF:mm):25
・質量(g):1888
【商品仕様】
・入数:1セット
・JANコード:4545301031385
【セット内容/付属品】
・トルクレンチ本体(730N/40)、トルクレンチ用ヘッド(735/40)、ケース(7302)、トレイ(83071002)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

730N/40S トルクレンチセット (80-400NM)の型番730N/40Sのページです。 型番730N/40Sに関する仕様情報を記載しております。
730N/40S トルクレンチセット (80-400NM)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
730N/40S トルクレンチセット (80-400NM)
730N/40 トルクレンチ (80-400NM)
730N/20S トルクレンチセット (40-200NM)
730N/20 トルクレンチ(40-200NM)
730N/5 トルクレンチ (10-50NM)
730N/12 トルクレンチ (25-130NM)
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格159,755132,395110,06794,01477,04287,468
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
ヘッドタイプラチェット式交換式ラチェット式交換式交換式交換式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト